3-pin (KTT) package image

UA7808CKTTR アクティブ

1.5A、38V、リニア電圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UA7808CKTTR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TLV76708DGNR アクティブ 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Better PSRR
TPS7B8601QKVURQ1 アクティブ 車載、パワー グッド機能搭載、500mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Automotive version

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UA78 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

UA78 の特徴

  • 3-Terminal Regulators
  • Available in fixed 5-V/8-V/10-V/12-V/
    15-V/24-V options
  • Output Current up to 1.5 A
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • High Power-Dissipation Capability
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Output Transistor Safe-Area Compensation
  • Output Capacitor Not Needed for Stability

UA78 に関する概要

This series of fixed-voltage integrated-circuit voltage regulators is designed for a wide range of applications. These applications include on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. Each of these regulators can deliver up to 1.5 A of output current. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators essentially make them immune to overload. In addition to use as fixed-voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable output voltages and currents, and also can be used as the power-pass element in precision regulators.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら