この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
UA78
- 3-Terminal Regulators
- Available in fixed 5-V/8-V/10-V/12-V/
15-V/24-V options - Output Current up to 1.5 A
- Internal Thermal-Overload Protection
- High Power-Dissipation Capability
- Internal Short-Circuit Current Limiting
- Output Transistor Safe-Area Compensation
- Output Capacitor Not Needed for Stability
This series of fixed-voltage integrated-circuit voltage regulators is designed for a wide range of applications. These applications include on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. Each of these regulators can deliver up to 1.5 A of output current. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators essentially make them immune to overload. In addition to use as fixed-voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable output voltages and currents, and also can be used as the power-pass element in precision regulators.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | µA78xx Fixed Positive Voltage Regulators データシート (Rev. P) | PDF | HTML | 2015年 1月 13日 | ||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) | 2018年 5月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes | 2015年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Linear power for automated industrial systems | 2015年 1月 9日 | ||||
Analog Design Journal | Techniques for accurate PSRR measurements | 2013年 10月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
Analog Design Journal | How to pick a linear regulator for noise-sensitive applications | 2013年 1月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) | 2012年 9月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 | 2007年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。