パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UCC2808A-1 の特徴
- プッシュプル構成内のデュアル出力ドライブ段
- ダイナミック応答を改善する電流センス放電トランジスタ
- 始動電流:130µA (代表値)
- 1mA (標準動作電流)
- 1MHz に対する動作
- 内部ソフトスタート
- ゲイン帯域幅積が 2MHz のオンチップ エラー アンプ
- オンチップの VDD クランプ
- 出力駆動ステージのピーク ソース電流 500mA、ピーク シンク電流 1A
UCC2808A-1 に関する概要
UCCx808A デバイスは、BiCMOS プッシュプル、高速、低消費電力のパルス幅変調器のファミリです。UCCx808A には、オフラインまたは DC/DC の固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。
UCCx808A デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2つの出力間のデッド タイムは、タイミング用のコンデンサおよび抵抗によって異なりますが、一般に60ns~200nsで、それぞれの出力ステージのデューティ サイクルは50%未満に制限されます。
UCCx808Aファミリには各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、低電圧誤動作防止レベルが用意されています。このファミリには、オフラインおよびバッテリ駆動システム用の UVLO スレッショルドとヒステリシス オプションがあります。
UCCx808A は UCC3808 ファミリの拡張版です。主な相違点は、AバージョンにはCSピンからグランドへの内部放電トランジスタが搭載されており、発振器のデッド タイム中に各クロック サイクルでアクティブになることです。この機能により、各サイクル中に CS ピン上のフィルタ容量が放電されるため、フィルタ コンデンサの値と電流センス遅延を最小限に抑えることができます。