データシート
UCC2808A-1
- プッシュプル構成のデュアル出力駆動段
- 電流センス放電トランジスタによって動的応答を改善
- 開始時電流130µA (標準値)
- 実行時電流1mA (標準値)
- 1MHzでの動作
- 内部的なソフトスタート
- ゲイン帯域幅積が2MHzのオンチップ・エラー・アンプ
- オンチップVDDクランピング
- 出力駆動ステージのピーク・ソース電流500mA、ピーク・シンク電流1A
UCCx808AデバイスはBiCMOSプッシュプル、高速、低消費電力、パルス幅モジュレータのファミリです。UCCx808Aには、オフラインまたはDC/DCの固定周波数電流モード・スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。
UCCx808Aデュアル出力駆動段は、プッシュプル構成に編成されています。両方の出力は、トグル・フリップ・フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2つの出力間のデッド・タイムは、タイミング用のコンデンサおよび抵抗によって異なりますが、一般に60ns~200nsで、それぞれの出力ステージのデューティ・サイクルは50%未満に制限されます。
UCCx808Aファミリには各種のパッケージ・オプション、温度範囲オプション、低電圧誤動作防止レベルが用意されています。このファミリには、オフラインおよびバッテリ駆動システム用のUVLOスレッショルドとヒステリシス・オプションがあります。
UCCx808Aは、UCC3808ファミリの拡張版です。主な相違点は、AバージョンにはCSピンからグランドへの内部放電トランジスタが搭載されており、発振器のデッド・タイム中に各クロック・サイクルでアクティブになることです。この機能により、各サイクル中にCSピン上のフィルタ容量が放電されるため、フィルタ・コンデンサの値と電流センス遅延を最小限に抑えることができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCCx808A 低消費電力、電流モードのプッシュプルPWM データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 2月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点