ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33020-Q1

アクティブ

車載、トランス内蔵、3V 入力、5.5V/5V 出力、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC パワー モジュール

製品詳細

Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Output power (W) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.7 Device type Isolated modules Isolation rating Basic Regulated outputs (#) 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Vout (min) (V) 4.85
Features 1W, Basic isolation, Regulated, Single output Output power (W) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.7 Device type Isolated modules Isolation rating Basic Regulated outputs (#) 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Vout (min) (V) 4.85
VSON-FCRLF (RAQ) 12 20 mm² 5 x 4
  • 1.0 W の最大出力電力
  • 3.0V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:200mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 4mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3kVRMS
    • サージ耐性:6.5kVPK
    • 動作電圧:1159VPK
    • 200V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 / CSA 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 認証
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) パッケージ
  • 1.0 W の最大出力電力
  • 3.0V~5.5V の入力電圧動作範囲
  • 安定化出力電圧として 5.0V、5.5V を選択可能
    • 5.0V:200mA の負荷電流を供給可能
  • 0.5% のロード レギュレーション (標準値)
  • 4mV/V のライン レギュレーション (標準値)
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3kVRMS
    • サージ耐性:6.5kVPK
    • 動作電圧:1159VPK
    • 200V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 / CSA 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 認証
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) パッケージ

UCC33020-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.0 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。3.0V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33020-Q1は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33020-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33020-Q1 は、高さ 1.00mm、空間距離および沿面距離 4.1mm 超の小型低プロファイル VSON (4.0mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。

UCC33020-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.0 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。3.0V~5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、5.0V の安定化出力電圧を供給し、5.5V のヘッドルームを選択可能です。

UCC33020-Q1は、3kVRMS の絶縁定格を達成する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低 EMI と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33020-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33020-Q1 は、高さ 1.00mm、空間距離および沿面距離 4.1mm 超の小型低プロファイル VSON (4.0mm × 5.00mm) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の資料を用意しています。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC33020-Q1 超小型、 1.0 W 、 5.0V 、 3kVRMS 絶縁、 車載用 DC/DC モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 19日
機能安全情報 UCC33420, UCC33420-Q1, UCC33020, and UCC33020-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 6日
証明書 UCC33020EVM-091 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module

The UCC33420EVM-080 is intended to allow designers to evaluate the performance and capabilities of the UCC33420. UCC33420 is an isolated DC/DC converter module able to deliver 1.5W with 3kVrms of isolation in a very small and compact VSON-12 (4 mm by 5 mm by 1 mm) package, reducing footprint and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC33020-Q1 SIMPLIS Model

SLUM931.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

UCC3302X-CALC Soft-Start rise time and steady-state burst-on duration calculator

This calculator is used to calculate Soft-Start rise time and steady-state burst-on duration for UCC3302x devices with different load and output capacitor configuration
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33020-Q1 車載、トランス内蔵、3V 入力、5.5V/5V 出力、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC パワー モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-FCRLF (RAQ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ