データシート
UCD7100
- 可変 電流制限保護
- 3.3V、10mA の内部レギュレータ
- DSP/µC 互換入力
- シングル ±4A TrueDrive™による高電流出力ドライバ
- 2.2nF 負荷で 10ns (標準値) の立ち上がり / 立ち下がり時間
- 25ns の入力から出力への伝搬遅延
- 25ns の電流センスと出力間の遅延
- プログラマブル電流制限スレッショルド
- デジタル出力電流制限 フラグ
- 4.5V~15V の電源電圧範囲
- 40℃~105℃で仕様を規定しています
- 鉛 (Pb) フリーのパッケージ
UCD7100 デバイスは、高速ローカル・ピーク電流制限保護を必要とするデジタル制御技術を使用するアプリケーション向けのデジタル制御互換ドライバ UCD7000 ファミリの製品です。
UCD7100 は、ローサイド ±4A 高電流 MOSFET ゲート・ドライバです。このドライバにより、UCD9110 や UCD9501 などのデジタル・パワー・コントローラがシングルエンド・トポロジで出力段へインターフェイスできます。プログラム可能なスレッショルドを備えたサイクル単位の電流制限機能と、ホスト・コントローラによる監視が可能なデジタル出力電流制限フラグを備えています。このドライバは、高速な 25ns のサイクル単位電流制限保護機能により、デジタル・システムが時間内に障害状態に応答できない場合には出力段をオフにできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCD7100 電流センス機能搭載、デジタル制御と互換性のあるシングル・ローサイド ±4A MOSFET ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 1月 19日 |
アプリケーション・ノート | Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 9月 8日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション概要 | Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole | 2018年 3月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。