データシート
VSP3200
- INTEGRATED TRIPLE-CORRELATED DOUBLE SAMPLER
- OPERATION MODE SELECTABLE:
- PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER:
- SELECTABLE OUTPUT MODES:
- OFFSET CONTROL RANGE: ±500mV
- +3V, +5V Digital Output
- LOW POWER: 300mW (typ)
- LQFP-48 SURFACE-MOUNT PACKAGE
- 1-Channel, 3-Channel CCD Mode, 8Msps
- 0dB to +13dB
- Normal/Demultiplexed
The VSP3200 and VSP3210 are complete CCD image processors that operate from single +5V supplies.
This complete image processor includes three Correlated Double Samplers (CDSs) and Programmable Gain Amplifiers (PGAs) to process CCD signals.
The VSP3200 is interface compatible with the VSP3210, which is a 16-bit, one-chip product.
The VSP3210 is pin-to-pin compatible with VSP3100, when in demultiplexed output mode.
The VSP3200 and VSP3210 can be operated from 0°C to +85°C, and are available in LQFP-48 packages.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | VSP3200, VSP3210 16-Bit CCD/CIS Processsor データシート (Rev. B) | 2014年 4月 17日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点