VSP5610
- Four-Channel CCD/CMOS Signal: 2-Channel, 3-Channel, and 4-Channel Selectable
- Power Supply: 3.3 V Only, Typ
(Built-in LDO, 3.3 V to 1.8 V) - Maximum Conversion Rate:
- VSP5610: 35 MSPS
- VSP5611: 50 MSPS
- VSP5612: 70 MSPS
- 16-Bit Resolution
- CDS/SH Selectable
- Maximum Input Signal Range: 2.0 V
- Analog and Digital Hybrid Gain:
- Analog Gain: 0.5 V/V to 3.5 V/V in
3/64-V/V Steps - Digital Gain: 1 V/V to 2 V/V in
1/256-V/V Steps
- Analog Gain: 0.5 V/V to 3.5 V/V in
- Offset Correction DAC: ±250 mV, 8-Bit
- Standard LVDS/CMOS Selectable Output:
- LVDS:Data Channel: 2-Channel, 3-ChannelClock Channel: 1-Channel8-Bit/7-Bit Serializer Selectable
- CMOS: 4 Bits × 4, 8 Bits × 2
- Timing Generator:
- Fast Transfer Clock: Eight Signals
- Slow Transfer Clock: Six Signals
- Timing Adjustment Resolution: tMCLK/48
- Input Clamp/Input Reference Level Internal/External Selectable
- Reference DAC: 0.5 V, 1.1 V, 1.5 V, 2 V
- SPI™: Three-Wire Serial
- GPIO: Four-Port
- Copiers
- Facsimile Machines
- Scanners
SPI is a trademark of Motorola.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The VSP5610/11/12 are high-speed, high-performance, 16-bit analog-to-digital-converters (ADCs) that have four independent sampling circuit channels for multi-output charge-coupled device (CCD) and complementary metal oxide semiconductor (CMOS) line sensors. Pixel data from the sensor are sampled by the sample/hold (SH) or correlated double sampler (CDS) circuit, and are then converted to digital data by an ADC. Data output is selectable in low-voltage differential signaling (LVDS) or CMOS modes.
The VSP5610/11/12 include a programmable gain to support the pixel level inflection caused by luminance. The integrated digital-to-analog-converter (DAC) can be used to adjust the offset level for the analog input signal. Furthermore, the timing generator (TG) is integrated in these devices for the control of sensor operation.
The VSP5610/11/12 use 1.65 V to 1.95 V for the core voltage and 3.0 V to 3.6 V for I/Os. The core voltage is supplied by a built-in low-dropout regulator (LDO).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit, 4-Channel, CCD/CMOS Sensor Analog Front-End With Timing Generator データシート | 2011年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。