パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
XTR111 の特徴
- 設計が容易な入出力範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、5mA~25mA、または構成可能な電圧出力
- 非線形性:0.002%
- 小さいオフセット ドリフト:1µV/°C
- 精度:0.015%
- 単一電源動作
- 幅広い電源電圧範囲:7V~44V
- 出力エラー フラグ (EF)
- 出力ディセーブル (OD)
- 可変電圧レギュレータ:3V~15V
- パッケージ:
- 10 ピン HVSSOP
- 10 ピン VSON
XTR111 に関する概要
XTR111 は、標準の 0mA~20mA、または 4mA~20mA のアナログ信号用に設計され、最大 32mA を供給する高精度の電圧 / 電流コンバータです。入力電圧と出力電流の比は、1 個の抵抗 RSET によって設定されます。この回路は、電圧出力動作に変更することもできます。
外付け P-MOSFET トランジスタにより、高い出力抵抗と広いコンプライアンス電圧範囲が得られます。その電圧範囲は、電源電圧 VVSPよりも 2V 低い電圧から、グランドよりもはるかに低い電圧まで拡張できます。
調整可能な 3V~15V のサブレギュレータ出力により、追加回路用の電源電圧が供給されます。
XTR111 は 10 ピン HVSSOP および VSON 表面実装パッケージで供給されます。