ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ 4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ

産業用のアナログ電流 / 電圧出力ドライバ

製品詳細

Vs (min) (V) 10 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.00001 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0025 Product type 3-wire on-chip diagnostics Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 10 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.00001 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0025 Product type 3-wire on-chip diagnostics Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 電流または電圧出力をユーザーが選択可能
  • VOUT: ±10V (±20V電源で最高±17.5V)
  • IOUT: ±20mA (最大±24mAまで線形)
  • 40Vの電源電圧
  • 診断機能
    • 短絡または開路障害のインジケータ・ピン
    • 過熱保護
    • 過電流保護
  • 電流シャント不要
  • 単一入力モード用の出力ディセーブル
  • ドライバとレシーバ用に別々のチャネル
  • テスト性を考慮した設計 ™
  • 電流または電圧出力をユーザーが選択可能
  • VOUT: ±10V (±20V電源で最高±17.5V)
  • IOUT: ±20mA (最大±24mAまで線形)
  • 40Vの電源電圧
  • 診断機能
    • 短絡または開路障害のインジケータ・ピン
    • 過熱保護
    • 過電流保護
  • 電流シャント不要
  • 単一入力モード用の出力ディセーブル
  • ドライバとレシーバ用に別々のチャネル
  • テスト性を考慮した設計 ™

XTR305は、コストの制限が厳しい産業用およびプロセス制御アプリケーション用の完全な出力ドライバです。出力は、デジタルI/V選択ピンにより、電流または電圧として構成できます。外部にシャント抵抗は不要です。必要なのは、外付けのゲイン設定抵抗と、ループ補償コンデンサのみです。

ドライバとレシーバのチャネルが別々になっているため、柔軟に使用できます。計装用のアンプ(IA)は、リモート電圧検出や、高電圧、高インピーダンスの測定チャネルに使用できます。電圧出力モードでは、出力電流のコピーが供給され、負荷抵抗を計算できます。

デジタル出力の選択機能と、エラー・フラグおよびモニタ・ピンにより、リモートでの構成およびトラブルシューティングが可能です。出力およびIA入力のフォルト状況や、過熱状況は、エラー・フラグにより示されます。監視ピンは、負荷電力やインピーダンスについて継続的なフィードバックを行います。さらに保護機能を強化するため、最大出力電流が制限され、熱保護機能が搭載されています。

XTR305は工業用温度範囲の-40℃~+85℃と、最大40Vの電源電圧で動作が規定されています。

XTR305は、コストの制限が厳しい産業用およびプロセス制御アプリケーション用の完全な出力ドライバです。出力は、デジタルI/V選択ピンにより、電流または電圧として構成できます。外部にシャント抵抗は不要です。必要なのは、外付けのゲイン設定抵抗と、ループ補償コンデンサのみです。

ドライバとレシーバのチャネルが別々になっているため、柔軟に使用できます。計装用のアンプ(IA)は、リモート電圧検出や、高電圧、高インピーダンスの測定チャネルに使用できます。電圧出力モードでは、出力電流のコピーが供給され、負荷抵抗を計算できます。

デジタル出力の選択機能と、エラー・フラグおよびモニタ・ピンにより、リモートでの構成およびトラブルシューティングが可能です。出力およびIA入力のフォルト状況や、過熱状況は、エラー・フラグにより示されます。監視ピンは、負荷電力やインピーダンスについて継続的なフィードバックを行います。さらに保護機能を強化するため、最大出力電流が制限され、熱保護機能が搭載されています。

XTR305は工業用温度範囲の-40℃~+85℃と、最大40Vの電源電圧で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート XTR305 産業用アナログ電流/電圧出力ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 2月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

XTR300EVM — XTR300 評価モジュール

The XTR300EVM is intended to provide basic evaluation of the functionality and performance of the XTR300. The XTR300EVM printed circuit board (PCB) is designed to provide:

  • Easy handling of the small QFN package with the recommended land pattern for soldering the QFN device.
  • Easy access to all pins of (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

XTR305 PSpice Model (Rev. B)

SBOMAK3B.ZIP (30 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

XTR305 TINA-TI Reference Design

SBOMAK5.TSC (113 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

XTR305 TINA-TI Spice Model

SBOMAK4.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01633 — AC / サーボ・ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、AC インバータとサーボ・ドライブ向けに、小型フォーム・ファクタでアナログ電圧出力と電流出力が構成可能な 2 チャネルのモジュールを実現します。統合型の産業用出力ドライバ:複数のオペアンプと受動部品を組み合わせる場合に比べて、XTR305 はコンパクトなサイズを実現します。C2000™ マイコンなどのホスト・マイコンを使用して、またはジャンパにより手動で、出力を ±10V の電圧または 4mA ~ 20mA (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ