XTR300EVM

XTR300 評価モジュール

XTR300EVM

購入

概要

The XTR300EVM is intended to provide basic evaluation of the functionality and performance of the XTR300. The XTR300EVM printed circuit board (PCB) is designed to provide:

  • Easy handling of the small QFN package with the recommended land pattern for soldering the QFN device.
  • Easy access to all pins of the device.
  • space for additional components and bread boarding.

特長
  • Example of PC layout and heat spreading to aid in PC board design.
  • Easy Access to all functions of the XTR300.
  • Adequate area on PC board additional circuitry to aid in evaluating complete system performance.
4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ
XTR300 産業用アナログ電流/電圧出力ドライバ XTR305 産業用のアナログ電流 / 電圧出力ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

XTR300EVM — XTR300 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) XTR300EVM User's Guide (Rev. A) 2013年 2月 8日
証明書 XTR300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) XTR300EVM User's Guide 2006年 2月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ