8-pin (PW) package image

ADS1203IPWT 활성

전류 션트 델타 시그마 모듈레이터, 10MHz CLK, +/-250mV 입력, 16비트 해상도, 외부 레퍼런스 옵션

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS1203IPWT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS1203의 주요 특징

  • 16-Bit Resolution
  • 14-Bit Linearity
  • ±250mV Input Range with Single +5V Supply
  • 1% Internal Reference Voltage
  • 1% Gain Error
  • Flexible Serial Interface with Four Different Modes
  • Implemented Twinned Binary Coding as Split-Phase or Manchester Coding for One-Line Interfacing
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to +125°C
  • APPLICATIONS
    • Motor Control
    • Current Measurement
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation
    • Smart Transmitters

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1203에 대한 설명

The ADS1203 is a delta-sigma () modulator with a 95dB dynamic range, operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connection to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. An effective resolution of 14 bits or SNR of 85dB (typical) can be maintained with a digital filter bandwidth of 40kHz at a modulator rate of 10MHz. The ADS1203 is designed for use in medium- to high-resolution measurement applications including current measurements, smart transmitters, and industrial process control. The ADS1203 is available in TSSOP-8 and QFN-16 (3x3) packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기