100-pin (HFS) package image

ADS5400HFS/EM 활성

QMLV, 50krad, 세라믹, 12비트, 싱글 채널 1 GSPS ADC

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Space
RoHS 면제
REACH
납 마감/볼 재질 Au
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 CFP (TBAR) (HFS) | 100
작동 온도 범위(°C) 25 to 25
패키지 수량 | 캐리어 1 | OTHER

ADS5400-SP의 주요 특징

  • 1-GSPS sample rate
  • 12-Bit resolution
  • 2.1 GHz input bandwidth
  • SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
  • SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
  • 7 Clock cycle latency
  • Interleave friendly: internal adjustments for gain, phase and offset
  • 1.5 - 2 VPP Differential input voltage, programmable
  • LVDS-compatible outputs, 1 or 2 bus options
  • Total power dissipation: 2.2 W
  • On-chip analog buffer
  • 100-pin ceramic nonconductive tie-bar package
  • Military temperature range
    (–55°C to 125°C Tcase)
  • Processed per internal QML class V assembly/test flow
  • QML class V qualified, SMD 5962-09240

ADS5400-SP에 대한 설명

The ADS5400 is a 12-bit, 1-GSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. The analog input buffer isolates the internal switching of the track and hold from disturbing the signal source. The simple 3-stage pipeline provides extremely low latency for time critical applications. Designed for the conversion of signals up to 2 GHz of input frequency at 1 GSPS, the ADS5400 has outstanding low noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.

The ADS5400 is available in a 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package. The combination of the ceramic package and moderate power consumption of the ADS5400 allows for operation without an external heatsink. The ADS5400 is built on Texas Instrument’s complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full military temperature range (–55°C to 125°C Tcase).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기