BQ25798
- High power density, high integration buck -boost charger for 1-4 cell batteries supporting USB PD 3.0 profile
- Integrates four switching MOSFETs, BATFET
- Integrates input and charging current sensing
- Highly efficient
- 750-kHz or 1.5-MHz switching frequencies
- 5-A charging current with 10-mA resolution
- 96.5% efficient: 16-V battery at 3A from 20V
- Supports a wide range of input sources
- Autonomously sampled open circuit voltage (VOC) maximum power point tracking (MPPT) for charging from a photovoltaic panel
- 3.6-V to 24-V wide input operating voltage range with 30-V absolute maximum rating
- Detects USB BC1.2, HVDCP and non-standard adapters
- Dual-input power mux controller (optional)
- Narrow voltage DC (NVDC) power path
- Backup Mode with Ultra-fast switchover to adjustable voltage
- Powers USB port from battery (USB OTG)
- 2.8-V to 22-V OTG output voltage with 10-mV resolution to support USB-PD PPS
- OTG output current regulation up to 3.32 A with 40-mA resolution
- Flexible autonomous and I2C mode for optimal system performance
- Integrated 16-bit ADC for voltage, current, and temperature monitoring
- Low battery quiescent current
- 17 µA for battery only operation
- 500 nA in Charger Shutdown Mode
- High accuracy
- -0.25% to +0.65% charge voltage regulation for 2S batteries
- ±5% charge current regulation
- ±5% input current regulation
- Safety
- Thermal regulation and thermal shutdown
- Input/battery OVP and OCP
- Converter MOSFETs OCP
- Charging safety timer
- Package
- 29-Pin 4 mm × 4 mm QFN
The BQ25798 is a fully integrated switch-mode buck -boost charger for 1-4 cell Li-ion batteries and Li-polymer batteries. The integration includes 4 switching MOSFETs, input and charging current sensing circuits, the battery FET and all the loop compensation of the buck-boost converter. It uses NVDC power path management, regulating the system not dropping below a configurable minimum system voltage. When system power exceeds the input source rating, battery supplement mode supports the system without overloading the input source. BQ25798 also maximizes power from photovoltaic panels using its built-in VOC scaling MPPT algorithm. BQ25798 supports ultra-fast switchover from the adapter to a converted battery voltage in Backup Mode.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ25798BKUPEVM — QFN 패키지의 BQ25798 평가 모듈 I²C 제어 5A, 1 ~ 4셀, 5A 벅 부스트 충전기
BQ25798EVM — BQ25798 평가 모듈 I²C 제어, 1 ~ 4셀, 5A 벅 부스트 충전기, 듀얼 입력 및 MPPT
USB-PD-CHG-EVM-01 — 2-4 셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 충전 레퍼런스 디자인
USB-PD-CHG-EVM-01 평가 모듈(EVM)은 BQ25798 장치와 TPS25750 장치를 함께 평가하는 데 사용됩니다. BQ25798은 HOTROD(QFN) 패키지 형태의 일체형 스위치드 모드 벅-부스트 배터리 충전 관리 디바이스로, 3.6~24V 입력의 1부터 4시리즈 셀 리튬-이온 및 리튬-폴리머 배터리용으로 설계되었습니다. TPS25750은 내부적으로 20V/5A를 소싱 및 싱킹할 수 있는 USB Type-C 및 PD 컨트롤러입니다. PD 컨트롤러는 I2C 직렬 인터페이스를 통해 배터리 충전기를 구동하는 동시에 (...)
TI-CHARGER-GUI — USB2ANY 및 배터리 충전 평가 모듈과 함께 사용하기 위한 GUI 소프트웨어
TIDA-050047 — 통합 USB Type-C® 전원 공급(PD) 및 2~4셀 배터리용 충전 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQM) | 29 | Ultra Librarian |