제품 상세 정보

Package name SOT-23-3 IO capacitance (typ) (pF) 35 Pd (max) (W) 0.25 Tolerance (±) (%) 5 Vz (nom) (V) 27 IO leakage current (max) (nA) 30 Number of channels 1
Package name SOT-23-3 IO capacitance (typ) (pF) 35 Pd (max) (W) 0.25 Tolerance (±) (%) 5 Vz (nom) (V) 27 IO leakage current (max) (nA) 30 Number of channels 1
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Low I/O capacitance: 80pF (max)
  • Low leakage current: 0.6µA (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Low I/O capacitance: 80pF (max)
  • Low leakage current: 0.6µA (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84Cx is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 8.2V to 39V.

The BZX84Cx is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 8.2V to 39V.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet BZX84Cx Zener Voltage Regulator Diodes in SOT-23 datasheet PDF | HTML 2024/12/03

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — ESD 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian