24-pin (PW) package image

CD4067BPW 구형

20V, 16:1 단일 종단, 1채널 아날로그 멀티플렉서

CD4067BPW은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

CD4067BPWR 활성 20V, 16:1 단일 종단, 1채널 아날로그 멀티플렉서 Large T&R replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD4067BPWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 CD4067B 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE

CD4067B의 주요 특징

  • High-voltage types (20V rating)
    • CD4067B – single 16-channel multiplexer or demultiplexer
  • Low ON resistance: 125Ω (typ) over 15Vp-p signal-input range for VDD–VSS = 15V
  • High OFF resistance: channel leakage of ±10pA (typ) at VDD – VSS = 10V
  • Matched switch characteristics: RON = 5Ω (typ) for VDD – VSS = 15V
  • Very low quiescent power dissipation under all digital-control input and supply conditions: 0.2µW (typ) at VDD – VSS = 10V
  • Binary address decoding on chip
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range: 100nA at 18V and 25°C
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13-B, Standard Specifications for Description of "B" Series CMOS Devices

CD4067B에 대한 설명

CD40x7B CMOS analog multiplexers or demultiplexers are digitally controlled analog switches having low ON impedance, low OFF leakage current, and internal address decoding. When these devices are used as demultiplexers, the channel in or out terminals are the outputs and the common out or in terminals are the inputs. In addition, the ON resistance is relatively constant over the full input-signal range.

The CD4067B is a 16-channel multiplexer with four binary control inputs, A, B, C, D, and an inhibit input, arranged so that any combination of the inputs selects one switch.

A logic "1" present at the inhibit input turns all channels off.

The CD40x7B types are supplied in 24-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 24-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 24-lead small-outline packages (M, M96, and NSR suffixes), and 24-lead thin shrink small-outline packages (P and PWR suffixes).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD4067BPWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기