CD54HC640

활성

3상 출력을 지원하는 고속 CMOS 로직 8진 인버팅 버스 트랜시버

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family HC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family HC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
다운로드

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet CDx4HC640 CDx4HCT640 High-Speed CMOS Logic Octal Three-State Bus Transceiver, Inverting datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2022/07/20