전력 관리 DC/DC 전력 모듈 절연 전원 모듈(일체형 변압기)

DCP010505B

활성

미니어처 1W 절연 비조정 DC/DC 컨버터

제품 상세 정보

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 100
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 1-kV Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 15 V, or 24 V
  • Output voltage: ±5 V, ±6.5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Device-to-device synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protection
  • High efficiency
  • 1-kV Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 15 V, or 24 V
  • Output voltage: ±5 V, ±6.5 V, ±12 V, or ±15 V
  • Device-to-device synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protection
  • High efficiency

The DCP01B series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP01B series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.

This combination of features and small size makes the DCP01B series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

The DCP01B series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP01B series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.

This combination of features and small size makes the DCP01B series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
DCPA10505 활성 소프트 시작 및 Fsync를 지원하는 1W, 5V 입력-5V 출력, 2kVDC 절연 DC/DC 컨버터 모듈 Offers higher efficiency and includes soft start.

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet DCP01 Series, 1-W, 1000-VRMS Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. I) PDF | HTML 2020/09/02

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

레퍼런스 디자인

TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 I2C 또는 SPI 통신 라인을 절연하는 수단을 제공합니다. 이는 고전압이 수반되는 보호 릴레이 및 회로 차단기와 같은 그리드 인프라 애플리케이션에서 자주 요구됩니다. 이 레퍼런스 설계는 전력 절연 및 신호 절연을 모두 제공합니다.
Design guide: PDF
회로도: PDF
레퍼런스 디자인

TIDA-01373 — EEPROM 프로그래밍 툴 레퍼런스 디자인

TIDA-01373은 DRV10983, DRV10975, DRV10983-Q1 및 DRV10987 통합 BLDC 모터 드라이버를 위한 확장 가능한 프로그래밍 툴의 레퍼런스 하드웨어 및 소프트웨어 예제입니다. 이러한 장치는 모터별 매개 변수로 설정해야 하는 구성 가능한 EEPROM 레지스터를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 8개의 모터 드라이버 장치를 사용자 지정 EEPROM 모터 매개 변수 값에 한 번에 프로그래밍하는 방법을 자세히 설명합니다.
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOP (DUA) 7 Ultra Librarian