DS90LVRA2-Q1
- AEC-Q100 and AEC-Q006 qualified for automotive applications
- Temperature grade 2: −40°C to +105°C
- 600Mbps (300MHz) switching rates
- 50ps differential skew (typical)
- 0.1ns channel-to-channel skew (typical)
- Supports 1.8V to 3.3V power supply
- Flow-through pinout
- Power down high impedance on LVDS inputs
- Output slew rate control
- LVDS inputs accept LVDS/CML/LVPECL signals
- Conforms to ANSI/TIA/EIA-644 standard
- Pin compatible with DS90LV028A-Q1
The DS90LVRA2-Q1 is a dual CMOS differential line receiver designed for applications requiring high input common mode range, high data rates, and CMOS output with slew rate control. The device is designed to support data rates of 600Mbps (300MHz) utilizing low voltage differential signaling (LVDS) technology.
The DS90LVRA2-Q1 accepts low voltage (350mV typical) differential input signals and translates them from 1.8V to 3.3V CMOS output levels depending on power supply voltage. The DS90LVRA2-Q1 has a flow-through design for easy PCB layout.
The DS90LVRA2-Q1 and companion LVDS line driver DS90LV027AQ provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DS90LVRA2-Q1 Automotive LVDS Dual Differential Line Receiver datasheet | PDF | HTML | 2023/12/14 |
| Application brief | Level Shift No More: Support Low Voltage I/O Signals into a FPGA, Processor, or ASIC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/15 | |
| Application brief | Enabling LVDS Links for Low Power FPGAs, Processors, and ASIC Implementations (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LVRA2EVM — 듀얼 채널 LVDS 리시버를 위한 DS90LVRA2 평가 모듈
DS90LVRA2 평가 모듈(EVM)은 DS90LVRA2 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버의 성능 및 기능적 평가를 위한 플랫폼입니다.
이 EVM을 통해 사용하여 사용자는 DS90LVRA2에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. SMA를 사용하면 DS90LVRA2 입력 및 출력에 액세스할 수 있으며, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 연결할 수도 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DEM) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치