제품 상세 정보

Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Clamping voltage (V) 42 Dynamic resistance (typ) 0.84 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-5 (A) 3 Clamping voltage (V) 42 Dynamic resistance (typ) 0.84 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 25.5 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • IEC 61000-4-2 ESD Protection:
    • ±15kV contact discharge
    • ±15kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 3A (8/20µs)
  • I/O capacitance: 0.3pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 2nA (typical)
  • Low dynamic resistance 0.84Ω (typical)
  • Industry standard 0402 package
  • IEC 61000-4-2 ESD Protection:
    • ±15kV contact discharge
    • ±15kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 3A (8/20µs)
  • I/O capacitance: 0.3pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 2nA (typical)
  • Low dynamic resistance 0.84Ω (typical)
  • Industry standard 0402 package

The ESD701 is a bidirectional ESD protection diode. The ESD701 is offered in the industry standard 0402 (DPY) package, and offers an IEC 61000-4-2 protection level of 15kV. The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 3A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.

The low capacitance and low leakage current help to ensure protection against transient events in a variety of systems and applications. This protection is key for many applications, such as smaller form factors and faster data speeds, which are becoming more popular over time.

The ESD701 is a bidirectional ESD protection diode. The ESD701 is offered in the industry standard 0402 (DPY) package, and offers an IEC 61000-4-2 protection level of 15kV. The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 3A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard.

The low capacitance and low leakage current help to ensure protection against transient events in a variety of systems and applications. This protection is key for many applications, such as smaller form factors and faster data speeds, which are becoming more popular over time.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet ESD701 Low Capacitance ESD Diode for RF and ADAS Signal Protection datasheet PDF | HTML 2024/09/18

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — ESD 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

ESD701 PSpice Transient Model

SLVME91.ZIP (100 KB) - PSpice Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian