ESD752
- Robust surge protection:
- IEC 61000-4-5 (8/20 µs): 5.7 A or 2.5 A
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection:
- ±30-kV or ±20-kV contact discharge
- ±30-kV or ±20-kV air-gap discharge
- 24 V working voltage
- Bidirectional ESD protection
- 2-channel device provides complete ESD and surge protection with single component
- Low clamping voltage protects downstream components
- I/O capacitance = 3 pF or 1.7 pF (typical)
- SOT-23 (DBZ) small, standard, common footprint
- SOT-323 / SC-70 (DCK) very small, standard, space saving, common footprint
- Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
The ESD752 and ESD762 are bidirectional ESD protection diodes for USB power delivery (USB-PD) and industrial interfaces. The ESD752 and ESD762 are rated to dissipate contact ESD that meets or exceeds the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 level 4 standard (±30-kV or ±20-kV contact and ±30-kV or ±20-kV airgap). The low dynamic resistance and low clamping voltage enables system level protection against transient events. This protection is key because industrial systems require a high level of robustness and reliability.
These devices feature a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two IO lines from damage caused by electrostatic discharge (ESD) and other transients. The IPP = 5.7 A (8/20 µs surge waveform) capability of the ESD752 makes it suitable for protecting USB VBUS against transient surge events as well as industrial I/O lines. Additionally, the 3 pF or 1.7 pF line capacitance of the ESD752 and ESD762 are suitable for protecting the slower speed signals for USB power delivery and IO signals for industrial applications.
The ESD752 and ESD762 are offered in two leaded packages for easy flow through routing.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ESD752 and ESD762 24-V, 2-Channel, ESD Protection With 5.7 A of 8/20 µsSurge Protection in a SOT-23 and SOT-323 / SC-70 Package datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/11/22 |
Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/11 | |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.