ESDS314
- IEC 61000-4-2 ESD protection:
- ±30kV Contact Discharge
- ±30kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT protection:
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 surge protection:
- 25A (8/20µs)
- IO capacitance:
- 4.5pF (typical)
- DC breakdown voltage: 5.5V (minimum)
- Ultra low leakage current: 5nA (typical)
- Supports high speed interfaces up to 5Gbps
- Industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Easy flow-through routing package (ESDS312)
The ESDS31x devices are unidirectional TVS ESD protection diode array for Ethernet, USB and general purpose data line surge protection up to 25A (8/20µs). The ESDS31x devices are rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
The devices feature a 4.5pF IO capacitance per channel making the device an excellent choice for protecting high-speed interfaces such as Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 and GPIO. The low dynamic resistance and low clamping voltage provides system level protection against transient events.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ESDS31x Data-Line Surge and ESD Protection Diode Array datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/02/05 |
Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022/09/07 | ||
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Application note | Protecting Ethernet Ports from Surge Events (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/27 | |
Technical article | Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet | PDF | HTML | 2019/11/04 | |
White paper | Demystifying surge protection | 2018/11/06 | ||
Application note | IEC61000-4-2, IEC 61000-4-4 and IEC 61000-4-5 tests for TI’s protection devices | 2015/06/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
<p>ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 디바이스를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다.<>
</p>일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 임피던스 제어 레이아웃이 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베딩하도록 구현됩니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.