ESDS452
- IEC 61000-4-5 surge protection:
- 18A (8/20µs)
- IEC 61000-4-2 ESD Protection:
- ±30kV contact discharge
- ±30kV air gap discharge
- 5.5V working voltage
- Ultra low leakage current:
- 1nA (typical)
- I/O Capacitance:
- 3pF (typical)
- Bidirectional polarity to support positive and negative voltage swings
- 2-ch device provides complete ESD/Surge protection with single component
- Small, leaded SOT-23 allows low cost automatic optical inspection (AOI)
The ESDS452 is a bidirectional ESD and TVS diode. The ESDS452 is rated to dissipate ESD strikes beyond the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (±30kV Contact, ±30kV Air-gap). The device can clamp 8/20µs surges with peak pulse currents up to 18A in accordance with the IEC 61000-4-5 standard. Additionally, the low clamping voltage of the diodes in both the positive and negative directions can help prevent downstream circuitry from being exposed to large voltages and currents during ESD or surge events. This protection is key in industrial systems which require a high level of robustness and reliability.
The ESDS452 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ESDS452 5.5-V Bi-Directional TVS Diode in SOT-23 datasheet | PDF | HTML | 2024/03/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ESDEVM — ESD 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.