10-pin (DSC) package image

FDC1004DSCJ 활성

EMC 보호를 위한 능동 쉴드 드라이버를 갖춘 4채널, 16비트, 커패시턴스-디지털 컨버터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: FDC1004DSCJ.B, FDC1004DSCJ.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

FDC1004DSCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
FDC1004DSCT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DSC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R

FDC1004의 주요 특징

  • Input range: ±15pF
  • Measurement resolution: 0.5fF
  • Maximum offset capacitance: 100pF
  • Programmable output rates: 100/200/400 S/s
  • Maximum shield load: 400pF
  • Supply voltage: 3.3V
  • Temp range: –40° to 125°C
  • Current consumption:
    • Active: 750µA
    • Standby: 29µA
  • Interface: I2C
  • Number of channels: 4

FDC1004에 대한 설명

Capacitive sensing with grounded capacitor sensors is a very low-power, low-cost, high-resolution contact-less sensing technique that can be applied to a variety of applications ranging from proximity sensing and gesture recognition to material analysis and remote liquid level sensing. The sensor in a capacitive sensing system is any metal or conductor, allowing for low cost and highly flexible system design.

The FDC1004 is a high-resolution, 4-channel capacitance-to-digital converter for implementing capacitive sensing solutions. Each channel has a full scale range of ±15pF and can handle a sensor offset capacitance of up to 100pF, which can be either programmed internally or can be an external capacitor for tracking environmental changes over time and temperature. The large offset capacitance capability allows for the use of remote sensors.

The FDC1004 also includes shield drivers for sensor shields, which can reduce EMI interference and help focus the sensing direction of a capacitive sensor. The small footprint of the FDC1004 allows for use in space-constrained applications. The FDC1004 is available in a 10-pin WSON and VSSOP package and features an I2C interface for interfacing to an MCU.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

FDC1004DSCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
FDC1004DSCT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기