ISO1211
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ISO1211EVM — ISO1211 절연 디지털 입력 리시버용 평가 모듈
The ISO1211EVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the ISO1211 isolated industrial reciever that can receive a 9-V to 60-V field input and provide an isolated digital output. The EVM accomodates two ISO1211 devices showcasing 2 channel functionality. The EVM features enough test (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
ISO1211 TINA-TI Transient Reference Design
SLLM390.TSC (1859 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
ISO1211 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLLM390A.TSC (1859 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01599 — AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 중복 듀얼 채널 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 CMOS 입력 절연 IGBT 게이트 드라이버를 지원하는 3상 인버터용 STO(Safe Torque Off) 서브시스템을 설명합니다. STO 하위 시스템은 하드웨어 내결함성이 1(HFT=1)인 이중 채널 아키텍처(1oo2)를 사용합니다. 이 기능은 트립 개념의 에너지를 차단한 후에 구현됩니다. 듀얼 STO 입력(STO_1 및 STO_2)이 LOW로 전환되면 6개의 절연 IGBT 게이트 드라이버의 1차 및 2차측 해당 전원 공급 장치가 부하 스위치를 통해 차단됩니다. 이렇게 하면 모터를 제어하고 에너지를 충전할 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01509 — 광학 스위치를 사용하여 손상된 배선 감지 레퍼런스 설계
This reference design shows a compact implementation of 16 isolated digital input channels using TI's ISO121x devices. The design is split into two groups of eight channels each. A broken wire detection can be executed using only one additional optical switch for each channel or two optical (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01508 — Sub 1W, 16채널, 절연 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
This reference design shows a compact implementation of 16 isolated digital input channels using TI's ISO121x devices. The design works without an isolated supply and supports up to 100-kHz input signals (200-kbit) per channel. All 16 channels consume less than 1-W input power combined, which (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.