8-pin (D) package image

ISO6721FBQDRQ1 활성

차량용, 범용, 듀얼 채널, 1/1 디지털 아이솔레이터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ISO6721FBQDRQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ISO6721-Q1의 주요 특징

  • Functional Safety-Capable
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature Grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
  • Meets VDA320 isolation requirements
  • 50-Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • High lifetime at 1060 VRMS working voltage
    • Up to 5000 VRMS isolation rating
    • ±150 kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
  • 1.71-V to 5.5-V level translation
  • Default output High (ISO672x-Q1) and Low (ISO672xF-Q1) Options
  • 1.8 mA per channel typical at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns typical
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Narrow-SOIC (D-8) and Wide-SOIC (DWV-8) package
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1
    • GB 4943.1-2011

ISO6721-Q1에 대한 설명

The ISO672x-Q1 devices are high-performance, dual-channel digital isolators ideal for cost sensitive applications requiring up to 5000 VRMS (DWV package) and 3000 VRMS (D package) isolation ratings per UL 1577. These devices are also certified by VDE, TUV, CSA, and CQC.

The ISO672x-Q1 devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TI’s double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO6720-Q1 device has 2 isolation channels with both channels in the same direction. The ISO6721-Q1 device has 2 isolation channels with 1 channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기