ISO6721-Q1
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design: ISO6720-Q1, ISO6721-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Meets VDA320 isolation requirements
- 50-Mbps data rate
- Robust isolation barrier:
- High lifetime at 1060 VRMS working voltage
- Up to 5000 VRMS isolation rating
- ±150 kV/µs typical CMTI
- Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
- 1.71-V to 5.5-V level translation
- Default output High (ISO672x-Q1) and Low (ISO672xF-Q1) Options
- 1.8 mA per channel typical at 1 Mbps
- Low propagation delay: 11 ns typical
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-Level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Low emissions
- Narrow-SOIC (D-8) and Wide-SOIC (DWV-8) package
- Safety-Related Certifications:
- DIN VDE V 0884-11:2017-01
- UL 1577 component recognition program
- IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1
- GB 4943.1-2011
The ISO672x-Q1 devices are high-performance, dual-channel digital isolators ideal for cost sensitive applications requiring up to 5000 VRMS (DWV package) and 3000 VRMS (D package) isolation ratings per UL 1577. These devices are also certified by VDE, TUV, CSA, and CQC.
The ISO672x-Q1 devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TIs double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO6720-Q1 device has 2 isolation channels with both channels in the same direction. The ISO6721-Q1 device has 2 isolation channels with 1 channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIGI-ISO-EVM — 범용 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
DIGI-ISO-EVM은 5가지 패키지(8핀 네로우 바디 SOIC(D), 8핀 와이드 바디 SOIC(DWV), 16핀 와이드 바디 SOIC(DW), 16핀 울트라 와이드 바디 SOIC(DWW), 16핀 QSOP(DBQ) 패키지)에서 TI 싱글 채널, 듀얼 채널, 트리플 채널, 쿼드 채널 또는 6채널 디지털 절연기 장치를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. EVM에는 최소한의 외부 구성품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 Berg 핀 옵션이 있습니다.
ISO6721DEVM — ISO672x 범용, 듀얼 채널, 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.