데이터 시트
ISOW7841A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- 100 Mbps data rate
- Functional Safety-Capable
- Robust isolation barrier:
- >100-Year projected lifetime at 1 kVRMS working voltage
- Up to 5000 VRMS isolation rating
- Up to 10 kVPK surge capability
- ±100 kV/µs minimum CMTI
- Integrated high-efficiency DC-DC converter with on-chip transformer
- 3-V to 5.5-V Wide input supply range
- Regulated 5-V or 3.3-V output
- Up to 0.65-W output power
- 5 V to 5 V; 5 V to 3.3 V: Available load current ≥ 130 mA
- 3.3 V to 3.3 V: Available load current ≥ 75 mA ; 3.3 V to 5 V: Available load current ≥ 40 mA
- Soft-start to limit inrush current
- Overload and short-circuit protection
- Thermal shutdown
- Default output: High and Low options
- Low propagation delay: 13 ns Typ (5-V supply)
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
- Low emissions
- 16-pin wide SOIC package
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
- CQC Approval per GB4943.1-2011
- TUV Certification according to EN 60950-1 and EN 61010-1
- All certifications are planned
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
13개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ISOW7841EVM — 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 ISOW7841 쿼드-채널 디지털 아이솔레이터 평가 모듈
ISOW7841EVM은 ISOW7841을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. ISOW7841은 와이드 바디 SOIC 패키지(패키지 코드, DWE)로 제공되는 DC/DC 컨버터 통합형의 고성능 강화 쿼드 채널 디지털 아이솔레이터입니다. 이 EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |