LM111QML-SP
- Available with radiation ensured
- High Dose Rate 50 krad(Si)
- Low Dose and ELDRS Free 100 krad(Si)
- Operates from single 5V supply
- Input current: 200 nA max. over temperature
- Offset current: 20 nA max. over temperature
- Differential input voltage range: ±30V
- Power consumption: 135 mW at ±15V
- Power supply voltage, single 5V to ±15V
- Offset voltage null capability
- Strobe capability
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM111 is a voltage comparator that has input currents nearly a thousand times lower than devices such as the LM106 or LM710. It is also designed to operate over a wider range of supply voltages: from standard ±15V op amp supplies down to the single 5V supply used for IC logic. The output is compatible with RTL, DTL and TTL as well as MOS circuits. Further, it can drive lamps or relays, switching voltages up to 50V at currents as high as 50 mA.
Both the inputs and the output of the LM111 can be isolated from system ground, and the output can drive loads referred to ground, the positive supply or the negative supply. Offset balancing and strobe capability are provided and outputs can be wire OR'ed. Although slower than the LM106 and LM710 (200 ns response time vs 40 ns) the device is also much less prone to spurious oscillations. The LM111 has the same pin configuration as the LM106 and LM710.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (NAB) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 10 | Ultra Librarian |
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (LMC) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.