LM2901-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification levels:
-
Class 1C for "AV" version
-
Class 2 for all other versions
-
- Device CDM ESD classification level C3
- Improved 2 kV HBM ESD for "B" device
- Single supply or dual supplies
- Low supply-current independent of supply voltage 200 uA typical per comparator ("B" Versions)
- Low input bias current 3.5 nA typical ("B" device)
- Low input offset current 0.5 nA typ ("B" device)
- Low input offset voltage ±0.37 mV typ ("B" device)
- Common-mode input voltage range includes ground
- Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage ±36 V
- Output compatible with TTL, MOS, and CMOS
- For single version in SOT, see the TL331-Q1 (SLVS969)
- For dual version in multiple packages, see the LM2903x-Q1 (SLCS141)
- Functional Safety-Capable
The LM2901B-Q1 device is the next generation version of the industry-standard LM2901x-Q1 comparator family. This next generation family provides outstanding value for cost-sensitive applications, with features including lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2kV ESD performance with drop-in replacement convenience.
All devices consist of four independent voltage comparators that are designed to operate over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible as long as the difference between the two supplies is within 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs.
The "V" versions operate up to 32V, and the "B" version operates up to 36V. All are qualified for the AEC-Q100 Grade 1 temperature range of -40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2901B-Q1, LM2901x-Q1 Quadruple Automotive Comparator datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2023/03/03 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Functional safety information | LM2901-Q1, LM2901B-Q1, LM2901V-Q1, FS, FIT Rate, Failure Mode Dist and Pin FMA | PDF | HTML | 2020/04/07 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.