LM5022-Q1
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified with the following results:
- Device Temperature Grade 1: -40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Device Temperature Grade 1: -40°C to 125°C
- Internal 60-V Start-Up Regulator
- 1-A Peak MOSFET Gate Driver
- VIN Range: 6 V to 60 V
(operate down to 3 V after startup) - Duty Cycle Limit of 90%
- Programmable UVLO with Hysteresis
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- Single Resistor Oscillator Frequency Set
- Adjustable Switching Frequency to 2.2MHz
- External Clock Synchronization
- Slope Compensation
- Adjustable Soft Start
- 10-Pin VSSOP Package
The LM5022-Q1 is a high voltage low-side N-channel MOSFET controller ideal for use in boost and SEPIC regulators. It contains all of the features needed to implement single-ended primary topologies. Output voltage regulation is based on current-mode control, which eases the design of loop compensation while providing inherent input voltage feed-forward. The LM5022-Q1 includes a start-up regulator that operates over a wide input range of 6 V to 60 V. The PWM controller is designed for high-speed capability including an oscillator frequency range up to 2.2 MHz and total propagation delays less than 100 ns. Additional features include an error amplifier, precision reference, line undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, slope compensation, soft-start, external synchronization capability, and thermal shutdown. The LM5022-Q1 is available in the 10-pin VSSOP package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5022-Q1 2.2MHz, 60 V Low-Side Controller For Boost and SEPIC datasheet | PDF | HTML | 2016/03/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5022 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)
LM5022 TINA-TI Boost Load Transient Reference Design
LM5022 TINA-TI Boost Startup Reference Design
PMP21783 — 60W, 매우 넓은 입력 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP22339 — 서버 배터리 백업 충전을 위한 고전압 800W SEPIC 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP21735 — 오토모티브 HEV/EV 애플리케이션용 400V DC 링크 커패시터 사전 충전기 레퍼런스 설계
PMP20305 — 11W 차량용 LED 조명 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-01429 — CAN을 지원하는 차량용 개별 SBC 프리 부스트, 포스트 벅 레퍼런스 설계
TIDA-01344 — 48V 자동차 배터리를 위한 차량용 10V/80V 초광역 Vin, 12V Vout 플라이백 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |