16-pin (NHQ) package image

LM5025ASDX/NOPB 활성

P 또는 N 채널 클램프 FET 및 0.5V CS 임계값을 지원하는 90V 능동 클램프 전압 모드 PWM 컨트롤러

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LM5025ASDX/NOPB.B, LM5025ASDX/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5025ASD/NOPB 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (NHQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R

LM5025A의 주요 특징

  • Internal Start-Up Bias Regulator
  • 3-A Compound Main Gate Driver
  • Programmable Line Undervoltage Lockout (UVLO) With Adjustable Hysteresis
  • Voltage Mode Control With Feedforward
  • Adjustable Dual Mode Overcurrent Protection
  • Programmable Overlap or Dead Time Between the Main and Active Clamp Outputs
  • Volt × Second Clamp
  • Programmable Soft Start
  • Leading Edge Blanking
  • Single Resistor Programmable Oscillator
  • Oscillator UP and DOWN Sync Capability
  • Precision 5-V Reference
  • Thermal Shutdown
  • Packages:
    • 16-Pin TSSOP
    • Thermally Enhanced 16-Pin WSON (5 mm × 5 mm)

LM5025A에 대한 설명

The LM5025A is a functional variant of the LM5025 active clamp PWM controller. The functional differences of the LM5025A are that the CS1 and CS2 current limit thresholds have been increased to 0.5 V, the internal CS2 filter discharge device has been disabled and no longer operates each clock cycle, and the internal VCC and VREF regulators continue to operate when the line UVLO pin is below threshold.

The LM5025A PWM controller contains all of the features necessary to implement power converters using the Active Clamp / Reset technique. With the active clamp technique, higher efficiencies and greater power densities can be realized compared to conventional catch winding or RDC clamp / reset techniques. Two control outputs are provided: the main power switch control (OUT_A) and the active clamp switch control (OUT_B). The two internal compound gate drivers parallel both MOS and bipolar devices, providing superior gate drive characteristics. This controller is designed for high-speed operation including an oscillator frequency range up to 1 MHz and total PWM and current sense propagation delays less than 100 ns. The LM5025A includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 13 V to 90 V. Additional features include: line undervoltage lockout (UVLO), soft start, oscillator UP and DOWN sync capability, precision reference, and thermal shutdown.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5025ASD/NOPB 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기