LM6584
- (VS = 5V, TA = 25°C Typical Values Unless Specified)
- Input Common Mode Voltage 0.5V Beyond Rails
- Output Voltage Swing (RL = 2kΩ) 50mV from Rails
- Output Short Circuit Current +310/−410mA
- Continuous Output Current 75mA
- Supply Current (Per Amp, No Load) 750μA
- Supply Voltage Range 5V to 13V
- Unity Gain Stable
- −3dB Bandwidth (AV = +1) 24MHz
- Slew Rate 11V/μSec
- Settling Time 270ns
- SOIC and TSSOP Package
- Manufactured in Texas Instruments' State-of-the-Art Bonded Wafer, Trench Isolated Complementary Bipolar VIP10 Technology for High Performance at Low Power Levels
The LM6584 is a low power, high voltage, rail-to-rail input-output amplifier ideally suited for LCD panel VCOM driver and gamma buffer applications. The LM6584 contains four unity gain stable amplifiers in one package. It provides a common mode input ability of 0.5V beyond the supply rails, as well as an output voltage range that extends to within 50mV of either supply rail. With these capabilities, the LM6584 provides maximum dynamic range at any supply voltage. Operating on supplies ranging from 5V to 13V, while consuming only 750μA per amplifier, the LM6584 has a bandwidth of 24MHz (−3dB).
The LM6584 also features fast slewing and settling times, along with a high continuous output capability of 75mA. This output stage is capable of delivering approximately 310mA peak currents in order to charge or discharge capacitive loads. These features are ideal for use in TFT-LCDs.
The LM6584 is available in the industry standard 14-pin SOIC package and in the space-saving 14-pin TSSOP package. The amplifiers are specified for operation over the full −40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM6584 TFT-LCD Quad, 13V RRIO High Output Current Op Amp datasheet (Rev. C) | 2013/03/15 | |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
LMH730231 — 14핀 SOIC 패키지의 고속 쿼드 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치