LM7301
- At VS = 5 V (Typical Unless Otherwise Noted)
- Tiny, Space-Saving, 5-Pin SOT-23 Package
- Greater than Rail-to-Rail Input CMVR: −0.25 V to 5.2 V
- Rail-to-Rail Output Swing: 007 V to 4.93 V
- Wide Gain-Bandwidth: 4 MHz
- Low Supply Current: 0.6 mA
- Wide Supply Range: 1.8 V to 32 V
- High PSRR: 104 dB
- High CMRR: 93 dB
- Excellent Gain: 97 dB
The LM7301 provides high performance in a wide range of applications. The LM7301 offers greater than rail-to-rail input range, full rail-to-rail output swing, large capacitive load driving ability, and low distortion.
With only 0.6-mA supply current, the 4-MHz gain-bandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life.
The LM7301 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages.
Operating on supplies of 1.8 V to 32 V, the LM7301 is excellent for a very wide range of applications in low power systems.
Placing the amplifier right at the signal source reduces board size and simplifies signal routing. The LM7301 fits easily on low profile PCMCIA cards.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM7301 Low Power, 4-MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier in SOT-23 Package datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2016/02/22 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Improving Machinery Vibration Analysis | 2006/07/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
LMH730216 — 5-6핀 SOT-23 패키지의 고속 단일 연산 증폭기 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730227 — 8핀 SOIC 패키지의 고속 단일 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치