LM7341
- (VS = ±15V, TA = 25°C, Typical Values.)
- Tiny 5-pin SOT-23 Package Saves Space
- Greater than Rail-to-Rail Input CMVR −15.3V to 15.3V
- Rail-to-Rail Output Swing −14.84V to 14.86V
- Supply Current 0.7 mA
- Gain Bandwidth 4.6 MHz
- Slew Rate 1.9 V/µs
- Wide Supply Range 2.7V to 32V
- High Power Supply Rejection Ratio 106 dB
- High Common Mode Rejection Ratio 115 dB
- Excellent Gain 106 dB
- Temperature Range −40°C to 125°C
- Tested at −40°C, 125°C and 25°C at 2.7V, ±5V and ±15V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM7341 is a rail-to-rail input and output amplifier in a small SOT-23 package with a wide supply voltage and temperature range. The LM7341 has a 4.6 MHz gain bandwidth and a 1.9 volt per microsecond slew rate, and draws 0.75 mA of supply current at no load.
The LM7341 is tested at −40°C, 125°C and 25°C with modern automatic test equipment. Detailed performance specifications at 2.7V, ±5V, and ±15V and over a wide temperature range make the LM7341 a good choice for automotive, industrial, and other demanding applications.
Greater than rail-to-rail input common mode range with a minimum 76 dB of common mode rejection at ±15V makes the LM7341 a good choice for both high and low side sensing applications.
LM7341 performance is consistent over a wide voltage range, making the part useful for applications where the supply voltage can change, such as automotive electrical systems and battery powered electronics.
The LM7341 uses a small SOT23-5 package, which takes up little board space, and can be placed near signal sources to reduce noise pickup.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Rail-to-Rail I/O ±15V, 4.6 MHz GBW, Op Amp in SOT-23 Package datasheet (Rev. B) | 2013/03/26 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치