LM8272
- GBWP 15MHz
- Wide supply voltage range 2.5 V to 24 V
- Slew rate 15 V/µs
- Supply current/channel 0.95 mA
- Cap load tolerance Unlimited
- Output short circuit current ±13 0mA
- Output current (1 V from rails) ±65 mA
- Input common mode voltage 0.3 V beyond rails
- Input voltage noise 15 nV/√Hz
- Input current noise 1.4 pA/√Hz
(VS = 12V, TA = 25°C, Typical values unless
specified).
The LM8272 is a Rail-to-Rail input and output Op Amp which can operate with a wide supply voltage range. This device has high output current drive, greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range, and unlimited capacitive load drive capability, while requiring only 0.95mA/channel supply current. It is specifically designed to handle the requirements of flat panel TFT panel VCOM driver applications as well as being suitable for other low power and medium speed applications which require ease of use and enhanced performance over existing devices.
Greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range with 50 dB of Common Mode Rejection allows high side and low side sensing among many applications without concerns for exceeding the range and with no compromise in accuracy. An exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 24 V removes any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in multitude of applications. In addition, most device parameters are insensitive to power supply variations. This design enhancement is yet another step in simplifying its usage.
The LM8272 is offered in the 8-pin VSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM8272 Dual RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in Miniature Package datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2015/08/18 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C) | 2013/05/07 | ||
Application note | AN-1234 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A) | 2013/05/06 | ||
Application note | AN-1237 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A) | 2013/05/06 | ||
Application note | Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of Design | 2003/03/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC08200EVM — 내부 샘플 및 홀드를 지원하는 ADC08200 8비트 200MSPS 저전력 ADC 평가 모듈
ADC08200 평가 모듈(EVM)은 고속
CMOS 인터페이스 ADC08200 평가 용도로 설계되었습니다. ADC08200EVM은 간단한 최소한의 외부 부품을 제공하여 시스템 비용 및 전력 소비를 최소화합니다.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
LMH730123 — 8핀 MSOP 패키지의 고속 듀얼 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin MSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치