LMC7111
- Tiny 5-Pin SOT-23 Package Saves Space
- Very Wide Common Mode Input Range
- Specified at 2.7V, 5V, and 10V
- Typical Supply Current 25 μA at 5V
- 50 kHz Gain-Bandwidth at 5V
- Similar to Popular LMC6462
- Output to Within 20 mV of Supply Rail at 100k Load
- Good Capacitive Load Drive
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMC7111 is a micropower CMOS operational amplifier available in the space saving SOT-23 package. This makes the LMC7111 ideal for space and weight critical designs. The wide common-mode input range makes it easy to design battery monitoring circuits which sense signals above the V+ supply. The main benefits of the Tiny package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, and portable computers. The tiny amplifiers can be placed on a board where they are needed, simplifying board layout.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMC7111 Tiny CMOS Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output datasheet (Rev. E) | 2013/03/22 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013/04/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01623 — 30W/in3, 93.4% 효율, 100W AC/DC 어댑터 레퍼런스 설계
TIDA-010047 — Si MOSFET를 지원하는 22W/in3, 93.1% 피크 효율, 100W USB-PD 3.0 AC/DC 어댑터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치