LMH1226
- Supports ST-2082-1(12G), ST-2081-1(6G), ST-424(3G), ST-292(HD), and ST-259(SD)
- Supports SFF8431 (SFP+) for SMPTE 2022-5/6
- Compatible with DVB-ASI and AES10 (MADI)
- Reference-Less Reclocker Locks to SMPTE and 10 GbE Rates: 11.88 Gbps, 5.94 Gbps, 2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or Divide-by-1.001 Sub-Rates, 270 Mbps, and 10.3125 Gbps
- Reference Free With Fast Lock Time
- Adaptive Board Trace Equalizer at Input 1 (IN1)
- Low Power: 214 mW (typical)
- Power-Save Mode: 16 mW
- Integrated 1:2 Fanout Outputs with De-Emphasis
- On-Chip Loop Filter and Eye Opening Monitor
- Powers from Single 2.5 V with On-Chip 1.8 V Regulator
- Configurable by Control Pins, SPI, or SMBus Interface
- 4-mm × 4-mm 24-Pin QFN Package
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
The LMH1226 is a low-power, dual-output 12G UHD reclocker. It supports SMPTE video rates up to 11.88 Gbps and 10 GbE video over IP, enabling UHD video for 4K/8K applications. An adaptive board trace equalizer at IN1 is SFF-8431 compatible and supports both SMPTE and 10 GbE data rates.
The reclocker attenuates high frequency jitter and provides the best signal integrity. High input jitter tolerance of the reclocker improves timing margin. The reclocker has built-in loop filter and operates without the need of a precision input reference clock. A non-disruptive eye monitor allows for real time measurement of the serial data to simplify system debug and accelerate board bring-up.
The integrated 1:2 fanout provides flexibility for multiple video signals. The output drivers offer programmable de-emphasis to compensate board trace losses at its outputs. The typical power consumption of LMH1226 is 214 mW. In the absence of input signal, power is further reduced to 16 mW.
The LMH1226 is pin compatible with the LMH1219 (12G-UHD cable equalizer with integrated reclocker).
추가 정보 요청
LMH1226 프로그래밍 가이드 및 IBIS-AMI 모델을 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMH1226 Low-Power, Dual-Output 12-G UHD Reclocker datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2018/06/08 |
| Application note | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 2020/02/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH1219EVM — LMH1219 리클로커가 통합된 울트라 HD 적응형 케이블 이퀄라이저 평가 모듈
LMH1219-DESIGN — Design Resources
지원되는 제품 및 하드웨어
LMH1226-DESIGN — Design Resources
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |