LMH1229
- Adaptive cable equalizer with integrated reclocker
- Supports ST-2082-1(12G), ST-2081-1(6G), ST-424(3G), ST-292(HD), and ST-259(SD)
- Compatible with DVB-ASI and AES10 (MADI)
- Integrated referenceless reclocker locks to SMPTE rates: 11.88Gbps, 5.94Gbps, 2.97Gbps, 1.485Gbps, or divide-by-1.001 sub-rates, 270Mbps
- Typical cable reach (Belden 1694A):
- 100m at 11.88Gbps (4Kp60 UHD)
- 150m at 5.94Gbps (UHD)
- 220m at 2.97Gbps (FHD)
- 300m at 1.485Gbps (HD)
- 600m at 270Mbps (SD) (Under Evaluation)
- On-chip 75Ω termination and return loss compensation network
- Input cable equalizer and reclocker features:
- Improved cable reach with stress patterns
- Programmable CDR loop bandwidth settings
- 2:1 75Ω input mux (LMH1239 only)
- Output driver features:
- 1:2 100Ω fanout output with de-emphasis
- Reclocked 75Ω loop-through output with cable fault detection (up to 600m)
- Built-in PRBS generator, checker, and pathological pattern detector
- Internal eye opening monitor
- Single 2.5V supply
- Low power: 375 mW (typical)
- Power Save mode: 63 mW
- Configurable by control pins, SPI, or SMBus interface
- 5mm × 5mm 32-pin WQFN package
- Operating temperature range: –40°C to +85°C
The LMH12x9 (LMH1229, LMH1239) is a long reach adaptive cable equalizer with integrated reclocker, dual outputs, and 75Ω loop-through output. The device is designed to equalize data transmitted over 75Ω coaxial cable and operates across SMPTE data rates ranging from 125Mbps to 11.88Gbps.
The adaptive equalizer at the SDI input enables automatic loss compensation for up to 100m Belden 1694A cable reach in 4K/8K video applications where 12G-SDI (11.88Gbps) is used. The integrated reclocker attenuates high frequency jitter and fully regenerates the data using a clean, low-jitter clock. The loop filter of the reclocker is adjustable with optional external capacitor for SDI cascade applications.
For routing simplicity and debug, the LMH12x9 features a 1:3 output mux consisting of two 100Ω fanouts with VOD and de-emphasis control and one 75Ω loop-through SDI output. The 75Ω loop-through output is provided to extend the signal reach or enable system-level diagnostics.
The LMH12x9 features internal integrated return loss networks that meet stringent SMPTE specifications across all data rates. The LMH12x9 also has an internal eye opening monitor and a programmable pin for CDR lock indication, input carrier detect, cable fault detection, or hardware interrupts to support system diagnostics and board bring-up.
The LMH1229 is pin compatible with the LMH1297 (12G UHD-SDI bidirectional I/O with integrated reclocker) when used in cable equalizer applications. For system-level redundancy, the LMH1239 is offered with an additional integrated SDI input mux.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMH12x9 12G UHD Long Reach Cable Equalizer with Integrated Reclocker datasheet | PDF | HTML | 2024/06/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH1239EVM — LMH1239 평가 모듈
LMH1239는 리클로커, 듀얼 입력, 듀얼 출력 및 75Ω 루프 스루 출력이 통합된 긴 리치 적응형 케이블 이퀄라이저입니다. 이 디바이스는 75Ω 동축 케이블을 통해 전송되는 데이터를 이퀄라이징하도록 설계되었으며 125Mbps~11.88Gbps 범위의 SMPTE 데이터 속도로 작동합니다. SDI 입력의 적응형 이퀄라이저는 12G-SDI(11.88Gbps)가 사용되는 4K 및 8K 비디오 애플리케이션에서 최대 100m Belden1694A 케이블 길이에 대한 자동 손실 보상이 가능합니다. 통합 리클로커가 고주파 지터를 감쇠시키고 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.