LMH6702
- 2nd and 3rd Harmonics (5 MHz, SOT-23) −100/−96
dBc - −3-dB Bandwidth (VOUT = 0.5 VPP) 1.7 GHz
- Low Noise 1.83 nV/√Hz
- Fast Settling to 0.1% 13.4 ns
- Fast Slew Rate 3100 V/µs
- Supply Current 12.5 mA
- Output Current 80 mA
- Low Intermodulation Distortion (75 MHz) −67 dBc
- Improved Replacement for CLC409 and CLC449
VS = ±5 V, TA = 25°C, AV = 2V/V, RL = 100 Ω,
VOUT = 2 VPP, Typical Unless Noted:
The LMH6702 is a very wideband, DC-coupled monolithic operational amplifier designed specifically for wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity. Benefitting from current feedback architecture, the LMH6702 offers unity gain stability at exceptional speed without need for external compensation.
With its 720-MHz bandwidth (AV = 2 V/V, VO = 2 VPP), 10-bit distortion levels through 60-MHz (RL = 100 Ω), 1.83-nV/√Hz input referred noise and 12.5-mA supply current, the LMH6702 is the ideal driver or buffer for high-speed flash A-D and D-A converters.
Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers that require a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the low input referred noise and low harmonic and intermodulation distortion of the LMH6702 an attractive high speed solution.
The LMH6702 is constructed using VIP10™ complimentary bipolar process and proven current feedback architecture. The LMH6702 is available in SOIC and SOT-23 packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMH730227 — 8핀 SOIC 패키지의 고속 단일 연산 증폭기를 위한 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
LMH730316 — LMH730316 5-/6핀 SOT-23 패키지의 고속 단일 연산 증폭기용 평가 보드
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components and (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치