LMK62E0-156M
156.25MHz, LVPECL, ±25ppm, 고성능, 저지터 오실레이터
데이터 시트
LMK62E0-156M
- Low noise, high performance
- Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
- PSRR: –60 dBc, robust supply noise immunity
- Supported output format:
- LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz
- Total frequency tolerance: ±50 ppm (LMK62X2) and ±25 ppm (LMK62X0)
- 3.3-V operating voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +85°C
- 5-mm × 3.2-mm 6-pin package that is pin-compatible with industry standard 5032 XO package
The LMK62XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMK62XX High-Performance Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/12/06 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치