LMV321-N
- For V+ = 5 V and V− = 0 V, unless otherwise specified
- LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N are available in automotive AEC-Q100 grade 1 and grade 3 versions
- Ensured 2.7-V and 5-V performance
- No crossover distortion
- Industrial temperature range −40°C to +125°C
- Gain-bandwidth product 1 MHz
- Low supply current
- LMV321-N 130 µA
- LMV358-N 210 µA
- LMV324-N 410 µA
- Rail-to-rail output swing at 10 kΩ V+− 10 mV and V−+ 65 mV
- VCM range −0.2 V to V+− 0.8 V
The LMV358-N and LMV324-N are low-voltage (2.7 V to 5.5 V) versions of the dual and quad commodity op amps LM358 and LM324 (5 V to 30 V). The LMV321-N is the single channel version. The LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space efficiency, and low price are important. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM358 and LM324. The LMV321-N, LMV358-N, and LMV324-N have rail-to-rail output swing capability and the input common-mode voltage range includes ground. They all exhibit excellent speed to power ratio, achieving 1 MHz of bandwidth and 1-V/µs slew rate with low supply current.
The LMV321-N is available in the space saving 5-Pin SC70, which is approximately half the size of the 5-Pin SOT23. The small package saves space on PC boards and enables the design of small portable electronic devices. It also allows the designer to place the device closer to the signal source to reduce noise pickup and increase signal integrity.
The chips are built with Texas Instrumentss advanced submicron silicon-gate BiCMOS process. The LMV321-N/LMV358-N/LMV324-N have bipolar input and output stages for improved noise performance and higher output current drive.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV3xx-N/-Q1 Single/Dual/Quad General Purpose, Low V, Rail-to-Rail Output Op Amp datasheet (Rev. K) | 2020/08/19 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치