LMV331-N
- (For 5-V Supply, Typical Unless Otherwise Noted)
- Ensured 2.7-V and 5-V Performance
- Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
- Low Supply Current 60 µA/Channel
- Input Common Mode Voltage Range Includes Ground
- Low Output Saturation Voltage 200 mV
- Propagation Delay 200 ns
- Space-Saving 5-Pin SC70 and 5-Pin SOT23 Packages
The LMV393-N and LMV339-N are low-voltage (2.7 to 5 V) versions of the dual and quad comparators, LM393/339, which are specified at 5 to 30 V. The LMV331-N is the single version, which is available in space-saving, 5-pin SC70 and 5-pin SOT23 packages. The 5-pin SC70 is approximately half the size of the 5-pin SOT23.
The LMV393-N is available in 8-pin SOIC and VSSOP packages. The LMV339-N is available in 14-pin SOIC and TSSOP packages.
The LMV331-N/393-N/339-N is the most cost-effective solution where space, low voltage, low power, and price are the primary specification in circuit design for portable consumer products. They offer specifications that meet or exceed the familiar LM393/339 at a fraction of the supply current.
The chips are built with TI's advanced Submicron Silicon-Gate BiCMOS process. The LMV331-N/393-N/339-N have bipolar input and output stages for improved noise performance.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV33x-N / LMV393-N General-Purpose, Low-Voltage, Tiny Pack Comparators datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2014/12/30 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00500 — PLC 모듈용 커패시터 기반 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.