LMV341
- 2.7-V and 5-V Performance
- Rail-to-Rail Output Swing
- Input Bias Current:1 pA (Typical)
- Input Offset Voltage: 0.25 mV (Typical)
- Low Supply Current: 100 µA (Typical)
- Low Shutdown Current: 45 pA (Typical)
- Gain Bandwidth of 1 MHz (Typical)
- Slew Rate: 1 V/µs (Typical)
- Turnon Time From Shutdown: 5 µs (Typical)
- Input Referred Voltage Noise (at 10 kHz):
20 nV/√Hz - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (HBM)
- 750-V Charged-device model (CDM)
The LMV34x devices are single, dual, and quad CMOS operational amplifiers, respectively, with low voltage, low power, and rail-to-rail output swing capabilities. The PMOS input stage offers an ultra-low input bias current of 1 pA (typical) and an offset voltage of 0.25 mV (typical). The single-supply amplifier is designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with a wide common-mode input voltage range that typically extends from –0.2 V to 0.8 V from the positive supply rail. The LMV341 (single) also offers a shutdown (SHDN) pin that can be used to disable the device. In shutdown mode, the supply current is reduced to 33 nA (typical). Additional features of the family are a 20-nV/√Hz voltage noise at 10 kHz, 1-MHz unity-gain bandwidth, 1-V/µs slew rate, and 100-µA current consumption per channel.
Offered in both the SOT-23 and smaller SC70 packages, the LMV341 is suitable for the most space-constraint applications. The LMV342 dual device is offered in the standard SOIC and VSSOP packages. An extended industrial temperature range from –40°C to 125°C makes these devices suitable in a wide variety of commercial and industrial environments.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치