LMV344
- 2.7-V and 5-V Performance
- Rail-to-Rail Output Swing
- Input Bias Current:1 pA (Typical)
- Input Offset Voltage: 0.25 mV (Typical)
- Low Supply Current: 100 µA (Typical)
- Low Shutdown Current: 45 pA (Typical)
- Gain Bandwidth of 1 MHz (Typical)
- Slew Rate: 1 V/µs (Typical)
- Turnon Time From Shutdown: 5 µs (Typical)
- Input Referred Voltage Noise (at 10 kHz):
20 nV/√Hz - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (HBM)
- 750-V Charged-device model (CDM)
The LMV34x devices are single, dual, and quad CMOS operational amplifiers, respectively, with low voltage, low power, and rail-to-rail output swing capabilities. The PMOS input stage offers an ultra-low input bias current of 1 pA (typical) and an offset voltage of 0.25 mV (typical). The single-supply amplifier is designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with a wide common-mode input voltage range that typically extends from –0.2 V to 0.8 V from the positive supply rail. The LMV341 (single) also offers a shutdown (SHDN) pin that can be used to disable the device. In shutdown mode, the supply current is reduced to 33 nA (typical). Additional features of the family are a 20-nV/√Hz voltage noise at 10 kHz, 1-MHz unity-gain bandwidth, 1-V/µs slew rate, and 100-µA current consumption per channel.
Offered in both the SOT-23 and smaller SC70 packages, the LMV341 is suitable for the most space-constraint applications. The LMV342 dual device is offered in the standard SOIC and VSSOP packages. An extended industrial temperature range from –40°C to 125°C makes these devices suitable in a wide variety of commercial and industrial environments.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV34x Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2016/05/27 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00376 — 피에조 스피커 스트로브 알림 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치