LMV554
- Specified 3-V and 5-V Performance
- High Unity Gain Bandwidth 3 MHz
- Supply Current (Per Amplifier) 37 µA
- CMRR 93 dB
- PSRR 90 dB
- Slew Rate 1 V/µs
- Output Swing With 100-kΩ Load 70 mV From Rail
- Total Harmonic Distortion: 0.003% at 1 kHz, 2 kΩ
- Temperature Range: –40°C to 125°C
The LMV55x are high-performance, low-power operational amplifiers implemented with TIs advanced VIP50 process. They feature 3 MHz of bandwidth while consuming only 37 µA of current per amplifier, which is an exceptional bandwidth to power ratio in this op amp class. These ultra-low power amplifiers are unity gain stable and provide an excellent solution for ultra-low power applications requiring a wide bandwidth.
The LMV55x have a rail-to-rail output stage and an input common mode range that extends below ground.
The LMV55x have an operating supply voltage range from 2.7 V to 5.5 V. These amplifiers can operate over a wide temperature range (–40°C to 125°C), making them a great choice for automotive applications, sensor applications as well as portable instrumentation applications. The LMV551 is offered in the ultra tiny 5-Pin SC70 and 5-Pin SOT-23 package. The LMV552 is offered in an 8-Pin VSSOP package. The LMV554 is offered in the 14-Pin TSSOP.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV55x 3-MHz, Micropower RRO Amplifiers datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2016/02/09 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치