LMV604
- Typical 2.7-V Supply Values; Unless Otherwise Noted
- Ensured 2.7-V and 5-V Specifications
- Supply Current (Per Amplifier): 100 µA
- Gain Bandwidth Product: 1 MHz
- Shutdown Current (LMV601): 45 pA
- Turnon Time from Shutdown (LMV601): 5 µs
- Input Bias Current: 20 fA
The LMV60x devices are single, dual, and quad low-voltage, low-power operational amplifiers. They are designed specifically for low-voltage, general-purpose applications. Other important product characteristics are low input bias current, rail-to-rail output, and wide temperature range. The LMV60x have 29-nV voltage noise at 10 KHz, 1-MHz GBW, 1-V/µs slew rate, 0.25-mV Vos. The LMV60x operates from a single supply voltage as low as 2.7 V, while drawing 100-µA (typical) quiescent current. In shutdown mode, the current can be reduced to 45 pA.
The industrial-plus temperature range of –40°C to 125°C allows the LMV60x to accommodate a broad range of extended environment applications.
The LMV601 offers a shutdown pin that can be used to disable the device. Once in shutdown mode, the supply current is reduced to 45 pA (typical).
The LMV601 is offered in the tiny 6-pin SC70 package, the LMV602 in space-saving 8-pin VSSOP and SOIC, and the LMV604 in 14-pin TSSOP and SOIC. These small package amplifiers offer an ideal solution for applications requiring minimum PCB footprint. Applications with area constrained printed-circuit board requirements include portable and battery-operated electronics.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV60x 1-MHz, Low-Power, General-Purpose, 2.7-V Operational Amplifiers datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/07/29 |
E-book | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 2018/11/30 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치