LMV611
- Supply Values: 1.8 V (Typical)
- Ensured 1.8-V, 2.7-V, and 5-V Specifications
- Output Swing:
- 80 mV From Rail With 600-Ω Load
- 30 mV From Rail With 2-kΩ Load
- VCM = 200 mV Beyond Rails
- 100-µA Supply Current (Per Channel)
- 1.4-MHz Gain Bandwidth Product
- Maximum VOS = 4 mV
- Temperature Range: −40°C to +125°C
- Create a Custom Design Using the LMV61x With the WEBENCH® Power Designer
The LMV61x devices are single, dual, and quad low-voltage, low-power operational amplifiers (op amps). They are designed specifically for low-voltage, general-purpose applications. Other important product characteristics are, rail-to-rail input or output, low supply voltage of 1.8 V and wide temperature range. The LMV61x input common mode extends
200 mV beyond the supplies and the output can swing rail-to-rail unloaded and within 30 mV with 2-kΩ load at 1.8-V supply. The LMV61x achieves a gain bandwidth of 1.4 MHz while drawing 100-µA (typical) quiescent current.
The industrial-plus temperature range of −40°C to 125°C allows the LMV61x to accommodate a broad range of extended environment applications.
The LMV611 is offered in the tiny 5-pin SC70 package, the LMV612 in space-saving 8-pin VSSOP and SOIC packages, and the LMV614 in 14-pin TSSOP and SOIC packages. These small package amplifiers offer an ideal solution for applications requiring minimum PCB footprint. Applications with area constrained PCB requirements include portable and battery-operated electronics.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMV61x Single, Dual, and Quad, 1.4-MHz, Low-Power, General-Purpose 1.8-V Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/03/29 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
| E-book | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) | PDF | HTML | 2014/09/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.
DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치