LMV654
- Typical 5-V Supply, Unless Otherwise Noted
- Specified 3-V and 5-V Performance
- Low Power Supply Current
- LMV651: 116 µA
- LMV652: 118 µA per Amplifier
- LMV654: 122 µA per Amplifier
- High Unity-Gain Bandwidth: 12 MHz
- Maximum Input Offset Voltage: 1.5 mV
- CMRR: 100 dB
- PSRR: 95 dB
- Input Referred Voltage Noise: 17 nV/√Hz
- Output Swing With 2-kΩ Load, 120 mV from Rail
- Total Harmonic Distortion: 0.003% at 1 kHz, 2 kΩ
- Temperature Range: –40°C to 125°C
TIs LMV65x devices are high-performance, low-power operational amplifier ICs implemented with TIs advanced VIP50 process. This family of parts features 12 MHz of bandwidth while consuming only 116 µA of current, which is an exceptional bandwidth to power ratio in this operational amplifier class. The LMV65x devices are unity-gain stable and provide an excellent solution for general-purpose amplification in low-voltage, low-power applications.
This family of low-voltage, low-power amplifiers provides superior performance and economy in terms of power and space usage. These operational amplifiers have a maximum input offset voltage of 1.5 mV, a rail-to-rail output stage, and an input common-mode voltage range that includes ground. The LMV65x provide a PSRR of 95 dB, a CMRR of 100 dB, and a total harmonic distortion (THD) of 0.003% at 1-kHz frequency and 2-kΩ load.
The operating supply voltage range for this family of parts is from 2.7 V and 5.5 V. These operational amplifiers can operate over a wide temperature range (40°C to 125°C), making them ideal for automotive applications, sensor applications, and portable equipment applications. The LMV651 is offered in the ultra-tiny 5-pin SC70 and 5-pin SOT-23 package. The LMV652 is offered in an 8-pin VSSOP package. The LMV654 is offered in a 14-pin TSSOP package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMV65x 12-MHz, Low Voltage, Low Power Amplifiers datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2016/05/27 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치