LMV821-N
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- LMV822-Q1 And LMV824-Q1 Are Available in Automotive AEC-Q100 Grade 1 Version
- For Vs = 5 V, Typical Supply Values Unless Otherwise Noted
- LMV824 Available With Extended Temperature Range to 125°C
- Small SC70-5 Package 2.0 x 1.25 x 0.95 mm
- Specified Performance At 2.5 V, 2.7 V and 5 V
- VOS 3.5 mV (Max)
- TCVOS 1 uV/°C
- Gain Bandwidth Product At 2.7 V, 5 MHz
- ISupply At 2.7 V Supply, 220 µA per Amplifier
- Slew Rate 1.4 V/µs (Min)
- CMRR 90 dB
- PSRR 85 dB
- VCM At 5 V Supply, -0.3 V to 4.3 V
- Rail to Rail Output (RRO)
- 600 Ω Load, 160 mV From Rail
- 10 kΩ Load, 55 mV From Rail
- Stable Performance with Capacitive Loads
The LMV821/LMV822/LMV824 op amps bring performance and economy to low voltage, low power systems. With a 5 MHz unity-gain frequency, at 2.7 V supply, and a 1.4 V/µs slew rate, the quiescent current is only 220 µA per amplifier. They provide rail to rail output (RRO) swing into 600 Ω load. The input common-mode voltage range includes ground and the maximum input offset voltage is 3.5 mV. They are also capable of easily driving large capacitive loads as indicated in the applications section.
The LMV821 single op amp is available in the tiny SC70-5 package, which is about half the size of the previous title holder, the SOT23-5. The LMV824NDGV is specified over the extended industrial temperature range and is in a TVSOP package.
Overall, the LMV821/LMV822/LMV824 devices are low voltage, low power and performance op amps designed for a wide range of applications at an economical price.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2016/05/16 |
| Application note | Ramping Up on Slew Rate (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/25 | |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.
DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치